L-Profil
egyenlő szárú
szürkeöntvény
- Készülékek felépítéshez
- Egyszerű kezelés
- Sokoldalúan alkalmazható
63,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
L-Profil
Kivitel 1
egyenlő szárú
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
32
H=Magasság
32
L=Hossz
150
L
150
S
10
Leírás
Anyag
GJL 250, lágyított vagy EN AW-7075.
További információk
Az L hosszt fűrészeléssel alakítjuk ki és mindíg ráhagyással szállítjuk.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: ±0,25 mm
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Hossztűrések:
≤ 200 mm: +3/+10
201 mm-től 590 mm-ig: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.