text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Felfogó Derékszög
Kivitel 1
kétoldalú
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
H=Magasság
378
L1=Hossz
332
L2=Szélesség
330
A
32,5
C
75
D
30
D1
50
D2
400
E
40
E1
20
E2
40
H1
65
L
320
L3
125
L4
115

Leírás

Anyag
GJL 250.
Kivitel
Alapfelületek nagypontossággal megmunkálva.
További információk
A mozgatáshoz szükséges szemescsavarok a szállítmány részét képezik. Egy fedél megakadályozza, hogy a felfogó derékszögek üreges tereibe forgácsok hulljanak.
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát