Felfogó Derékszög
kétoldalú
GJL300
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Precíziósan megmunkált felfogó és alapfelületek
- Váltólapokkal kompatibilis
2 365,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó Derékszög
Kivitel 1
kétoldalú
Kivitel 2
váltólapokhoz
Alaptestű anyaga
GJL300
D2=Belső átmérő
20
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M12
D5=Menet
M16
H=Magasság
450
L=Hossz
400
H1
50
H2
70
L1
130
L10
350
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A felfogó derékszögekre mindkét oldalára cserepaletták pozicionálhatók és rögzíthetők. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére. A felfogó derékszögek DIN 55201 és JIS6337-1980 szabványnak megfelelő gépasztalokhoz készültek szerszámgépekhez. A DIN 55201 szabványnak megfelelő gépasztalokon a felfogó derékszögek kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok, valamint a cserepaletták pozicionálásához szükséges 2 darab tájolócsap mellékelve.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok, valamint a cserepaletták pozicionálásához szükséges 2 darab tájolócsap mellékelve.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.