Felfogó Derékszög
kétoldalú
GJL300
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- T-hornyok méretpontos pozicionáláshoz és befogáshoz
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
- DIN és JIS szabvány szerinti gépasztalokhoz
2 983,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó Derékszög
Alak
C
Kivitel 1
kétoldalú
Kivitel 2
t-horonnyal
Alaptestű anyaga
GJL300
BN=Horonyszélesség
14
D2=Belső átmérő
20
D3=Rögzítőfurat
M16
D4=Rögzítőfurat
M12
D5=Menet
M16
H4=Magasság
23
H=Magasság
500
L9=Abstand T-Nuten
100
L=Hossz
400
NB=Darabszám keresztirányban
3
H1
50
H3
18
L1
150
L11
25
L2
320
L3
300
L4
200
L5
200
L6
150
L7
55
NB
3
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Támasztó- és felfogó felületek, precíziósan megmunkáltak.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező felfogó kockákat moduláris készülékek felépítéséhez használják vízszintes gépeken.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságok garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A felfogó kockák a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz illenek.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
A pontos hossz- és keresztirányú horonytávolságok garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A felfogó kockák a DIN 55201 és a JIS 6337-1980 szerinti szerszámgépek gépasztalaihoz illenek.
A paletták DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
A szállítási terjedelem tartalmazza a szállításhoz szükséges szemescsavarokat.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.