Felfogó Derékszög
kétoldalú
GJL300
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Alapelem előmegmunkált felfogó felületekkel
- Ügyfélspecifikus utómegmunkálás lehetséges
- Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek
- DIN és JIS szabvány szerinti gépasztalokhoz
€ 1.811,00
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó Derékszög
Alak
A
Kivitel 1
kétoldalú
Kivitel 2
előmegmunkált felfogó felületekkel
Alaptestű anyaga
GJL300
D2=Belső átmérő
20
D3=Rögzítőfurat
M12
D4=Rögzítőfurat
M10
D5=Menet
M12
H=Magasság
500
L=Hossz
300
H1
50
H3
15
L1
81
L11
0
L2
250
L3
200
L5
150
L6
100
L7
40
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Precíziósan megmunkált támasztó- és felfogó felületek.
A felfogó felületek 1 mm ráhagyással előmegmunkáltak.
A felfogó felületek 1 mm ráhagyással előmegmunkáltak.
További információk
Az előmegmunkált felfogófelületekkel rendelkező felfogó derékszögek gyors és gazdaságos lehetőséget kínálnak specifikus raszter- vagy egyedi furatok készítéséhez. A gépasztalra való felszereléshez a láb készre megmunkált. A két felfogó felület az ügyfél által megmunkálható a kész méretre. A felfogó derékszögek DIN 55201 és JIS6337-1980 szerinti szerszámgép-asztalokhoz készültek.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
A palettáknak a DIN 55201 szerinti gépasztalokon való kijelöléséhez szükséges pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D3/D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.