Felfogó Derékszög
alumínium
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Merevítő bordákkal
- Megmunkált felfogó felületek
1 044,43 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Felfogó Derékszög
Alaptestű anyaga
alumínium
B=Szélesség
150
H=Magasság
250
L=Hossz
260
L1
155
S
20
X
15
Leírás
Anyag
Alumínium (Rm 330 N/mm², 110 HB).
Rajzi hivatkozás
Megmunkált felületek: +0,2 mm/ +0,5 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Megmunkálatlan felületek: ±2 mm
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.