Alaplap
karimával
szürkeöntvény
- Vezető horonnyal a beállításhoz
- Megmunkált felület
- Különböző méretek
268,56 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Kivitel 1
karimával
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
B=Szélesség
166
L=Hossz
240
B1
160
B2
56
L1
200
L2
160
L3
65
Leírás
Anyag
GJL 250, lágyított.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.