Paletta
a típus
szürkeöntvény
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Köszörült felfogó felületek
431,32 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Paletta
Kivitel 1
a típus
Alaptestű anyaga
szürkeöntvény
L=Hossz
200
S=Magasság
25
A
25
Típus
A
Leírás
Anyag
GJL 250, lágyított.
További információk
A paletták kérésre hornyokkal szállíthatók.
A típus: Támasztófelületek, köszörült (Ra 0,8).
A típus: Támasztófelületek, köszörült (Ra 0,8).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.