Csereraklapok
raszterfuratokkal
GJL300
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Raszterfurat-távolság 50 mm
- Edzett illesztő és menetes perselyek
1 413,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csereraklapok
Alak
B
Kivitel 1
raszterfuratokkal
Alaptestű anyaga
GJL300
D1=Menet
M12
D=Illesztett furat
12
H=Magasság
40
L=Hossz
400
N1=Raszterfuratok száma
58
N=Rögzítőfuratok száma
5
NB=Darabszám keresztirányban
7
NL=Darabszám hosszirányban
7
H2
370
H3
370
L2
350
NB
7
NL
7
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfogó felületek köszörülve.
További információk
A raszterfuratos cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögekkel együtt használatosak. A cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögön kerülnek kijelölésre és rögzítésre. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Az alfanumerikusan megjelölt raszterfuratok ismétlés esetén garantálják a szorítóelemek meghatározott hozzárendelését.
A raszterfuratok lezárására szolgáló védődugókat külön kell megrendelni.
Rajzi hivatkozás
1) Raszterfurat
2) Átmenő furat DIN 912, M16 hengeres fejű csavarhoz
2) Átmenő furat DIN 912, M16 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.