Csereraklapok
előmegmunkált felfogó felületekkel
GJL300
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Váltólap előmegmunkált felfogó felületekkel
- Köszörült felfogó felületek
831,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csereraklapok
Alak
A
Kivitel 1
előmegmunkált felfogó felületekkel
Alaptestű anyaga
GJL300
H=Magasság
40
L=Hossz
400
N=Rögzítőfuratok száma
5
H3
370
L2
350
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
Az előmegmunkált felfogófelületekkel rendelkező cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögekkel együtt használatosak. A cserepaletták a kétoldalú felfogó derékszögön kerülnek kijelölésre és rögzítésre. Ezáltal lehetőség van a befogószerkezetek racionális cseréjére. A cserepaletták az ügyfél igényei szerint megmunkálhatók.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912, M16 hengeres fejű csavarhoz
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.