Alaplap
t-horonnyal
GJL300
- Alapelem rendszerfelépítéshez
- Köszörült T-horony
- Köszörült támasztó- és felfogó felületek
916,00 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Alak
C
Kivitel 1
t-horonnyal
Kivitel 2
kör
Alaptestű anyaga
GJL300
BN=Horonyszélesség
14
D2=Külső átmérő
300
D4=Rögzítőfurat
M12
H4=Magasság
23
H=Magasság
50
L9=Abstand T-Nuten
75
NB=Darabszám keresztirányban
2
NL=Darabszám hosszirányban
2
L2
150
L6
250
NB
2
NL
2
Leírás
Anyag
GJL 300.
Kivitel
Felfekvő- és felfogó felületek, köszörült.
További információk
A T-hornyokkal rendelkező kör alakú alaplemezek moduláris készülékek felépítéséhez használhatók. Ezeket az alaplemezeket közvetlenül a gépasztalon kell pozicionálni és rögzíteni.
A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok T-horonycsapokkal mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
A pontos horonytávolságok, hossz- és keresztirányban, garantálják a felfogások rendkívül nagy ismétlési pontosságát.
A két tájolófurat az alaplemez beállítására szolgál a gépasztalon.
Az alaplemezek kijelölésére szolgáló pozicionáló csapokat külön kell megrendelni.
Szállításhoz szükséges szemescsavarok T-horonycsapokkal mellékelve.
További méretek érdeklődésre.
Egyedi igényre
további méretek.
Rajzi hivatkozás
1) Átmenő furat DIN 912 hengeres fejű csavarhoz (D4)
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.