Talapzat
edzett acél
- Illesztő furatok a pontos beállításhoz
- Megmunkált felület
74,23 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Talapzat
Alaptestű anyaga
edzett acél
B=Szélesség
100
L=Hossz
125
S=Magasság
12
B1
80
D
11
L1
100
Leírás
Anyag
1.1181 edzett acél.
Kivitel
Fémtiszta.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.