Alaplap
t-horonnyal
alumínium
kemény bevonattal
- Kemény bevonattal
- A szorítóelemek pontos és reprodukálható pozicionálásához
2 263,66 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Alaplap
Alak
A
Kivitel 1
t-horonnyal
Alaptestű anyaga
alumínium
Alaptest felülete
kemény bevonattal
B=Szélesség
400
H=Magasság
24
L=Hossz
400
A
6
B1
15
B2
85
B3
100
B4
50
B5
100
B6
16,5
C
5
D
M08
H1
10
L1
15
L2
85
L3
100
L4
50
L5
100
Leírás
Anyag
Alumínium alaplemez.
Nemesacél menetes persely.
Nemesacél menetes persely.
Kivitel
Kemény bevonattal.
További információk
Alaplemezek T-horonnyal és csatlakozómenettel. Skálaosztással a szorítóelemek pontos és reprodukálható pozicionálásához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.