text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Védőhálók

Károk megelőzése, mielőtt azok bekövetkeznének.

 

A felületek, menetek és kontúrok megbízható védelme – gyártás, tárolás és szállítás közben

Az érzékeny alkatrészek gyakran nem a megmunkáláskor, hanem a gyáron belüli szállítás, raktározás vagy kiszállítás közben sérülnek meg. Már kis karcolások, nyomódások vagy sérült menetek is utólagos munkát, reklamációkat vagy pótszállításokat okozhatnak.

A norelem védőhálói gyorsan, megbízhatóan és költséghatékonyan védik az érzékeny szerkezeti egységeket – a gyártás első lépésétől a kiszállításig.

Miért van szükség védőhálókra?

A védőhálók egyszerű megoldást nyújtanak az érzékeny alkatrészek megbízható védelmére a külső hatások ellen. Rugalmas szerkezetüknek köszönhetően gyorsan felhúzhatók különböző átmérőkre, és rugalmasan alkalmazkodnak a különböző geometriákhoz.

Legyen szó menetekről, tengelyekről, csövekről vagy precíziós alkatrészekről – a védőhálók megakadályozzák az alkatrészek közvetlen érintkezését, és csökkentik a sérülések kockázatát a teljes feldolgozási lánc mentén.

Előnyök:

Minden alkalmazáshoz a megfelelő megoldás

A különböző alkalmazások a felületvédelem szempontjából különböző követelményeket állítanak fel. A könnyű alumínium profilok egészen másfajta védelmet igényelnek, mint a nehéz gépalkatrészek vagy az érzékeny dugattyúrudak, ezért a norelem mindegyik feladathoz a megfelelő védőhálót kínálja. Válassza ki azt a védelmet, amely az Ön alkatrészének és alkalmazási területének leginkább megfelel.

 

Kérdései vannak, vagy segítségre van szüksége a kiválasztásnál?

 

Termékszakértőink szívesen adnak tanácsot, és Önnel együtt kiválasztják az alkalmazásához legmegfelelőbb védelmi megoldást.

 

📞 Személyes tanácsadás

🛠️ Műszaki termékismeret

⚡ Gyors támogatás