text.skipToContent text.skipToNavigation
Weboldalunk jelenleg korlátozottan érhető el. Dolgozunk a probléma megoldásán.
HU
Choose your Language

Minden siker egy ötlettel indul. Nálunk megtalálja a kapcsolószekrény-gyártáshoz megfelelő alkatrészeket.

A biztonságos zártól az intelligens kábelrendezésig: Fedezze fel a norelem folyamatosan bővülő termékválasztékát a modern kapcsolószekrény- és készülékház-gyártáshoz. Minden egy kézből, gyors szállítással.

A norelem már több, mint 60 éve az Ön dinamikus partnere. A gép- és berendezésgyártás területén a projektek kezdetétől fogva támogatjuk Önt – szakmai tanácsadással, a tervezéshez szükséges teljes körű CAD-adatbázissal és a tőlünk megszokott gyors szállítással. Használja ki a folyamatosan optimalizált logisztikánkat és az Ön igényeinek pontosan megfelelő termékválasztékunkat a készülékházak megvalósításához.

Fedezze fel újdonságainkat a kapcsolószekrény-építés területén

Zárak és zárástechnika

Biztonság, ami működik. Védje az érzékeny elektronikai eszközöket a jogosulatlan hozzáféréstől és a környezeti hatásoktól. Forgóreteszeink és reteszzáraink megbízható alapszintű biztonságot nyújtanak, az ergonómikus kihajtható fogantyúink pedig alkalmasak a nagyméretű kapcsolószekrényekhez. A maximális rezgésbiztonságot a különösen erős nyomóerővel rendelkező kompressziós záróelemek biztosítják.

Zsanérok és fogantyúk

Intelligens kinematika, tökéletes kezelhetőség. Fedezze fel kiváló minőségű fogantyúinkat, például a rendkívül hőálló és antisztatikus (ESD) kengyelfogantyúkat, illetve a helytakarékos süllyesztett fogantyúkat vagy az alumíniumból és nemesacélból készült billenőfogantyúkat. Különös figyelmet fordítunk a rejtett zsanérjainkra: ezek a belső zsanérok teljesen sima külső felületet biztosítanak, és optimális védelmet nyújtanak a manipuláció ellen.

Profil- és tömítési technika

Védelem egészen a peremig. Gondoskodjon a készülékházak biztonságáról és hosszú élettartamáról. Élvédő profiljainkkal pillanatok alatt lefedi a lemezek éles peremeit, ezáltal védelmet nyújt a sérülések, valamint a kábelek kopása ellen. A változatos tömítő és az öntapadó profilokat kombinálva optimális védelmet garantálunk a por, a szennyeződés és a nedvesség ellen

Kábelvezetés és infrastruktúra

Szisztematikus rend. A jól rendszerezett kábelvezetés minden kapcsolószekrény központi eleme. Kábeltömszelencéket, zárócsavarokat és megfelelő tartozékokat kínálunk a szabványoknak megfelelő és IP-konform átvezetések megvalósításához, beleértve a biztonságos húzásmentesítő elemeket. A jól átgondolt kábelátvezetőknek köszönhetően a telepített rendszer áttekinthető marad.

Kezelés, állapot és alap

Teljes irányítás szilárd talajon. Állítsa le a gépet biztonságosan, és irányítsa precízen. Az általunk kínált robusztus állítólábak és géplábak tökéletes szintezést biztosítanak. A közvetlen ember-gép interfészhez a norelem parancs- és jelzőberendezések (81000-es termékcsoport) széles választékát kínálja, mint például nyomógombokat, kapcsolókat és jelzőlámpákat.

Készen áll a következő projektre a kapcsolószekrény-gyártás területén?

Új berendezést tervez, vagy a meglévő készülékházat optimalizálja – a norelem megfelelő szabványelemeket és alkatrészeiket szállít.

Kérdései vannak, vagy segítségre van szüksége a kiválasztáshoz?

Termékspecialistáink szívesen adnak tanácsot és Önnel együtt kiválasztják a felhasználásához megfelelő megoldást.

 

📞 Személyes tanácsadás

🛠️ Műszaki termékismerek

⚡ Gyors támogatás