text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Hygienic USIT® komponensek a legszigorúbb tisztasági szabványok szerint

Tiszta. Biztonságos. Bevizsgált.

Az élelmiszer- és gyógyszeriparra a legszigorúbb higiéniai előírások vonatkoznak. Az összes csavarkötést, valamennyi kezelőelemet és tömítést úgy kell megtervezni, hogy a szennyeződéseknek, baktériumoknak és termékmaradványoknak ne legyen esélyük.
A norelem Hygienic USIT® alkatrészeivel ügyfeleink bevizsgált, a higiéniai szabványoknak megfelelő szabványelemek teljes választékát kapják – a csavaroktól és anyáktól kezdve az alátéteken át, egészen a fogantyúkig és ütközőkig.

Az Ön előnyei egy pillantásra

✅ Holttérmentes és könnyen tisztítható: nincsenek hézagok vagy mélyedések, amelyekben maradványok halmozódhatnak fel.


Tanúsított és tesztelt: FDA konform, EU 1935/2004, USP Class VI, EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.


✅ Kiváló minőségű anyagok: nemesacél 1.4404 / 1.4401, higiénikus elasztomerek (EPDM, Fluoroprene®)


✅ Tartós: alkalmas CIP, SIP, WIP és COP tisztítási folyamatokhoz


✅ Hatékony és sokoldalú: helyettesíti az igényes hegesztési megoldásokat és minimalizálja az állásidőt.

Jellemző alkalmazási területek

  • Élelmiszer- és italgyártás
  • Gyógyszeripar és vegyipar

  • Biotechnológia és orvosi technika

  • Berendezésgyártás higiéniára érzékeny folyamatokhoz

Hygienic USIT®

Hygienic USIT® tömítő- és alátétkorongok

A Hygienic USIT® alátét új mércét állít fel a higiénikus tömítés terén.

  • Felépítés: fém alátét (nemesacél 1.4404) szilárdan csatlakozó elasztomer gyűrűvel.

  • Különleges jellemző: holttérmentes tömítés a csavarfejek alatt, akár agresszív közegekben és magas sterilizálási hőmérséklet mellett is.

  • Tanúsítvány: A 07170-04-es vállas hatlapfejű csavarok vagy a 07280-05-ös vállas kalapos csavaranyák kizárólag a 07300-03-as Hygienic USIT® tömítő- és alátétkoronggal együtt garantálják a holttérmentes tömítést, amely megfelel az EHEDG-irányelveknek. A "Hatlapfejű csavarok, nemesacél, vállal, tömítő- és alátétkoronggal a Hygienic-USIT® Set 07170-10 készlethez" termékcsalád EHEDG tanúsítvánnyal rendelkezik.

Higiénikus csavarok és kalapos anyák

  • 1.4404 nemesacélból készült, tükörpolírozott, érdességmélysége Ra 0,8 μm alatt.

  • A DIN EN 1665 szabványnak megfelelően tervezett termékkel érintkező területekhez.

  • A Hygienic USIT® termékekkel együtt teljesen szivárgásmentes és könnyen tisztítható a CIP, SIP és WIP folyamatokban.

Fogantyúk és kezelőelemek

  • Higiénikusan sima, ergonomikus és rozsdamentes.

  • A különböző változatok, például T-fogantyúk, szárnyas fogantyúk, szorítókarok vagy gomba alakú fogantyúk – kialakításuknak köszönhetően nem képződnek szennyezőanyag gócpontok.

Élvédő profil és gumiütköző

  • FDA-konform szilikonból készült, ADI-mentes és tisztítószerekkel szemben ellenálló.

  • Védi az éleket, elnyeli az ütéseket és meghosszabbítja a berendezések élettartamát.

Why norelem?

With norelem, you can rely on a wide range of products, fast availability and reliable quality. Our hygienic design components are tested in accordance with international standards, designed without dead space and meet all the requirements of modern production facilities. This allows you to design your machines and systems to be hygienically safe, durable and efficient.