A higiéniai követelményeknek megfelelő tervezés a norelem termékeivel – a biztonságos, tiszta és szabványoknak megfelelő berendezések higiéniára igényes felhasználási területeken.
A "Hygienic DESIGN" – higiéniai kialakítás néven is ismert – a gépek és berendezések higiéniai követelmények figyelembevételével történő tervezése értendő. A cél olyan felületek, átmenetek és geometriák kialakítása, hogy:
- a baktériumok, maradványok vagy folyadékok nem tapadnak,
- egyszerűen és teljes mértékben tisztíthatók,
- a tisztítási folyamatok (CIP/SIP) hatékonyan és szétszerelés nélkül elvégezhetők.
Ez a tervezési elv különösen fontos az igényes termékbiztonsági és tisztasági követelményeket támasztó iparágakban.
A higiéniai tervezés jellemzői
✔ Holttérmentes és sima geometriák
✔ Polírozott felületek (Ra ≤ 0,8 µm)
✔ Hézagok, élek vagy alámetszések nélkül
✔ Önkiürítő komponensek ferde felületeken
✔ Tanúsított anyagok használata (pl. nemesacél 1.4404 / AISI 316L)
✔ FDA-konform tömítések és elasztomerek
👉 A norelem következetesen kielégíti ezeket az igényeket – a higiéniai követelményeknek megfelelő szabványelemek széles választékával
.