A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTovábbi információk:LOCTITE középszilárdságú csavarbiztosító, 97990-243... a Bundesgesundheitsamt KTW ajánlásával rendelkezik a D2 tömítések területén a DVGW kutatóközpont vizsgálata révén: élelmiszeri és ivóvíz területeken történő használatra alkalmas.

* Indító nyomatékra vonatkozó értékek az ISO 10964 szerint.
Biztonság:A biztonsági és műszaki adatlapokért látogasson el honlapunkra.Általában:

Csavarkötéseken való használathoz. Folyékonyan felhordva a becsavarást követően levegő hiányában a fémes érintkezés révén ( a menetben) kikeményedik.

LOCTITE alacsony szilárdságú csavarbiztosító, 97990-222....
Állító- és kalibráló csavarokhoz M36 méretig. Maguk a nagy hosszúság-átmérő aránnyal rendelkező alkatrészek ismét kioldhatók. Megakadályozza a korróziót. Jó rezgésállóság. Könnyű leszerelés és állítás.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +150 °C-ig.

LOCTITE közepes szilárdságú csavarbiztosító, 97990-243....
Mentes összekötők biztosításához és tömítéséhez max. M36 menetméretig. Enyhén olajos felületeken is kikeményedik. Ellenáll a vibráció okozta meglazulásnak. Szokványos szerszámmal meglazítható.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +180 °C-ig. KTW ajánlás.

LOCTITE hőmérsékletálló csavarbiztosító, 97990-2720050
Menetes összekötők nagyszilárdságú biztosításához M36 menetméretig. Nagy hőmérsékletállóság max. 200 °C-ig. A tixotróp komponensek révén jól felvihető.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +200 °C-ig.

LOCTITE kapilláris csavarbiztosító, 97990-290....
A kapilláris hatás révén jól biztosít és tömít az utólagos felvitel során, pl. már feszülő menetek vagy porozitás és repedések esetén. Biztosítja az előszerelt csavarokat a vibráció és a feszültségveszteség ellen. Max. M8 méretű összekötőkig.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +150 °C-ig.

LOCTITE nagyszilárdságú csavarbiztosító, 97990-2701...
Menetes összekötők nagyszilárdságú biztosításához és tömítéséhez M20 méretig, amelyek a hagyományos módon már nem lazíthatók meg. Dinamikus terhelés alatt ellenáll a vibráció általi meglazításnak. A termék alkalmas a nagyszilárdságú illesztett kötésekhez. Csak 300 °C-ra történő felmelegítést követően szerelhető le.
Hőmérsékletálló -55 °C-tól +150 °C-ig.

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

TárolóedényBelső
jelölőszám
Kikeményítő rendszerViszkozitás
m Pa · s
Kézszilárdság
perc
Végszilárdság
óra
Indító nyomaték
Nm
MenetméretCADTartoz.ÁrRendelés
97990-222001010 ml şişe222anaerob900-150015126≤M36 10,26 €
97990-222005050 ml flakon222anaerob900-150015126≤M36 38,85 €
97990-243001010 ml şişe243anaerob1300-3000101226≤M36 12,86 €
97990-243005050 ml flakon243anaerob1300-3000101226≤M36 48,53 €
97990-272005050 ml flakon272anaerob4000-15000401223≤M36 44,45 €
97990-290001010 ml şişe290anaerob20-55201210M6 12,86 €
97990-290005050 ml flakon290anaerob20-55201210M6 48,53 €
97990-270101010 ml şişe2701anaerob500-900101238≤M20 12,86 €
97990-270105050 ml flakon2701anaerob500-900101238≤M20 48,53 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83