A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásÁltalában:

A megfelelő eszközök megkönnyítik a munkát és elősegítik a LOCTITE termékek szakszerű használatát.

LOCTITE perisztaltikus kézipumpa, 97990-9700100
Ez a kézipumpa egy olcsó, pontos kézi adagoló, amelyre 50 ml ... 250 ml-es göngyölegek csavarozhatók.
A kézi rendszer révén a LOCTITE csavarbiztosítók és LOCTITE illesztőtermékek (0,01 ... 0,4 ml és max. 30 000 mPa s viszkozitás) adagolhatók. A rendszer minden helyzetben működőképes, nem csepeg és optimalizálja a termék használatát. Ezenkívül nem igényel tisztítást, ill. áramot vagy sűrített levegőt.

Teroson kinyomóprés, 97990-9150310
Szabványos 150/310 ml űrtartalmú tubusok felvételére.
Stabil félcsészés kivitel a rendszeres alkalmazáshoz.

LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 97990 Adagolóeszközök 103 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számCikk megnevezése

CADTartoz.ÁrRendelés
97990-9700100Perisztaltikus Kézipumpa 155,42 €
97990-9150310Teroson Nyomóprés 45,18 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83