A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásÁltalában:

A STRUCTOVIS BHD folyékony lánczsír igazi „láncméz“ a hajtás- és vezérlőláncok számára.

Alkalmazás:
Hajtás- és vezérlőláncok hosszú távú kenése. Speciálisan nedves láncokhoz vagy burkolat nélküli fogaskerekekhez és hajtóművekhez, villástargoncákhoz, szállítóberendezésekhez, csomagológépekhez, textilgépekhez, robotokhoz, papír- és fafeldolgozó gépekhez.
Ideális megoldás a motorkerékpár láncok hosszú távú kenéséhez. Az eső és a fröccsenő víz nem mossa le. Ideáli az autó- és motorversenyekhez, különösen váltóláncokhoz, váltóművekhez, fogaskoszorúkhoz. Védelmet nyújt és kenhető napsugárzás, eső és hó esetén.

Előnyök:
Úgy tapad és ragad, mint a méz. Ez a „láncméz“ színtelen, áttetsző, jól kúszik, kopás- és korrózióálló, zajcsökkentő és hőmérsékletálló.

LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 97909 Klüber folyékony lánczsír 91,5 kB
 STRUCTOVIS BHD Spray - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 - GB 431 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

TárolóedényHasználati hőmérsékletKinematikus viszkozitás DIN 51561
40 °C-on, mm²/s
CADTartoz.ÁrRendelés
97909-250250 ml spray-5 °C és 120 °C~4750 32,24 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83