text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language

Leírás

Anyag
Tartály: nagy sűrűségű polietilén (HDPE).
Szivattyúfej: sav- és lúgálló speciális műanyag. Az univerzálisnál poliamid.
Fúvóka: sav- és lúgálló polipropilén. Az univerzálisnál poliamid.
Szeleprúd: sav- és lúgálló nemesacél. Az univerzálisnál sárgaréz.
Rugó: nemesacél.
Tömítések: Viton® (FKM).
Kivitel
Tartály: fehér, átlátszó.
További információk
Pumpás szórópalack professzionális munkákhoz.

A nyomás növelése a tartályban pumpálással történik. A permetgomb megnyomásával állandó permetsugár biztosítható. Maximális üzemi nyomás: 2,5 bar. Kombinált túlnyomás- és légtelenítő szeleppel.

HDPE tartály, átlátszó, milliliter skálával. Nagy stabilitás és nagy betöltő nyílás a kényelmes feltöltéshez és tisztításhoz. UV-álló.

Univerzális kivitel: alkalmas oldószerekhez (kivéve acetonhoz) és hígfolyós ásványi olajokhoz. Szabályozó fúvókával (pontszerű sugár és kúpos sugár) vagy lapos sugarú fúvóka.

Kivitel hígított savakhoz: Alkalmas 1-7 pH-értékhez.

Kivitel hígított lúgokhoz: Alkalmas 7-14 pH-értékhez.
Hőmérséklet-tartomány
+5 °C-tól +30 °C-ig
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Fedezze fel a norelem termékpalettát