A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház: acél.
Zsírzóprésfej: cinkprésöntvény.
További információk:DIN 1283 szerinti kézikaros zsírzóprések
400 g zsírpatronokhoz vagy 500 cm³ külön mellékelt zsírhoz. Nagyon pontosan illeszkedő dugattyú és henger. Ezáltal nem jelentkezik látszatkenés. Gyors légtelenítés a zsírzópréscső fél fordulata által.

Szállítás páncélozott tömlővel és fúvókával.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 97990-11 DIN 1283 zsírzóprések 116 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

KivitelJellegzetességBetöltési lehetőségekKözegNyomás
bar
CADTartoz.ÁrRendelés
97990-11-111500SzabványosDIN 71412 kúpos zsírzógombokhozZsírpatron, külön mellékelt zsírZsírok NLGI 2 osztályig, 20 °C mellett400 bar 21,78 €
97990-11-121500PrémiumDIN 71413 kúpos zsírzógombokhozZsírpatron, külön mellékelt zsír, töltőeszközZsírok NLGI 3 osztályig, 20 °C mellett600 bar 40,70 €
Rendelési szám

Repesztőnyomás
bar
Szállítási teljesítmény
löketenkét
cm³
CsatlakozómenetCsatlakozásFúvófejCADTartoz.ÁrRendelés
97990-11-111500850 bar1,2M10x1Páncélozott tömlő Ø8x300Hidraulikus fúvóka 21,78 €
97990-11-121500900 bar1,2M10x1Páncélozott tömlő Ø11x300Precíziós fúvóka 40,70 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83