A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház: műanyag.
Nyomócső és fúvóka: acél.
Kivitel:Ház: fekete.
Nyomócső és fúvóka: horganyzott.
További információk:Ütésálló műanyag nyomópumpa zsírokhoz. A fúvóka a nyomócsőre van csavarozva és ezáltal cserélhető.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 97990-10 Nyomópumpák 190 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

KivitelTartalomKözegNyomás
bar
FúvófejCsatlakozómenetCADTartoz.ÁrRendelés
97990-10-1150tölcséres zsírzógombhoz150 ml8 darab 01 jelű, 8 darab 02 jelű, 4 darab 03 jelű20 barHegyes fúvókaM10x1 13,86 €
97990-10-2150kúpos és golyós zsírzógombokhoz150 mlZsírok NLGI 3 osztályig, 20 °C mellett20 barÜreges fúvókaM10x1 13,68 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83