A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Acél.Kivitel:Felület: keménykrómozottTovábbi információk:Nyomatékkulcs 40-200 készlet:
+/- 3% pontosság a skálaértéktől (a működtetés irányában)
(5107-3 CT +/- 4% kioldási pontosság)
Biztonságos: - haptikus (rövid utú kioldás)
- akusztikus (kattanó hang)
Szélsőséges körülmények melletti műhelyhasználatra tervezve.
Széles körben használható az ellenőrzött csavarmeghúzáshoz. Ipari és barkácsolási felhasználások.
Optimalizált tömítőgyűrű idegen testek elleni védelemként.
Az ügyfélorientált önszerelésre szolgáló racsni javító készlet több évtizedes felhasználást tesz lehetővé.
Csúszásvédelemmel ellátott fogantyú a könnyebb erőátvitel érdekében.
A beállítási segéd a reteszelési pontok révén biztonságos és gyors nyomatékbeállítást nyújt a fogantyú elforgatásával.
A beállítási értékek gyors reteszelése reteszelési funkció révén a forgókoszorún.
A lakat szimbólumok a mindenkori reteszelési állapotot jelzik.
Kötélhurok rögzítésének lehetősége a reteszelő forgókoszorú nyílásain.
Jól leolvasható, kontrasztgazdag skála.
Folyamatos leolvasás a skálahüvely lézeres felirata révén.
Integrált irányváltó kar.
DIN EN ISO 6789-2:2017 szerint bevizsgált.
Kalibrálási tanúsítvánnyal és sorozatszámmal.
Szállítás stabil Hexa műanyag dobozban.
DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017 szerinti négyszög.

Dugókulcs betét (hatszög):
Recézett
Krómozott, polírozott felület
DIN 3124, ISO 2725-1

Ajánlás:
A nyomatékkulcsok éves ellenőrzési időköze, ahol 5000 terhelésváltásnál van a felső határ.
Funkciók:A nyomatékkulcs fogantyúk működése
Kireteszelés.
Nyomja előre kb. 8 mm-rel a fogantyút és forgassa a kívánt irányba.
Forgassa tovább a fogantyút a kívánt nyomatékig.
Forgassa kissé vissza.
Reteszelés.
Szállítási terjedelemTartalma:
Nyomatékkulcs
17-es dugókulcs betét
19-es dugókulcs betét
Alábbi rendelési3 tengelyes befogó
5 tengelyes befogó
5-tengelyes befogó, kompakt
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96662-01 Nyomatékkulcs 5-tengelyes kompakt befogókhoz 163 kB

Rajzok

Nyomatékkulcs 5-tengelyes kompakt befogókhoz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

MegnevezésKivitel 1TerméktípusNyomaték
Nm
CADTartoz.ÁrRendelés
96662-01-01Nyomatékkulcskészletefogantyú forgatható40 - 200223,60 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83