A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Speciális acél.Kivitel:Edzett és barnított.További információk:A DIN 1804 szerinti hornyos anyákhoz, DIN 981 szerinti csapágyanyákhoz és magasságállító elemekhez (27700 ... 27708) (a magasságállító elemek szereléséhez két körmöskulcs szükségeltetik). Lekerekített élekkel a jobb kezelés érdekében.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96650 Körmöskulcs orral, DIN 1810A bővített 79,5 kB

Rajzok

Körmöskulcs orral, DIN 1810A bővített

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

D
min.
D
max.
LTDIN 1804
hornyos anyához
DIN 981
gördülőcsapágy-anyához
CADTartoz.ÁrRendelés
96650-01201412141103-- 6,18 €
96650-01602016201103M6, M8M10 5,98 €
96650-02502825281364M10, M12M16 6,30 €
96650-03003230321364M14, M16M18, M20 6,34 €
96650-03403634361705M18, M20M22 7,49 €
96650-03804538451705M26M24 - M30 11,22 €
96650-04004240421705M22, M24M26, M28 7,38 €
96650-04505045502066M26 - M30M32, M35 8,61 €
96650-05205552552066M32, M35M38 8,85 €
96650-05806258622407M38 - M42M42 - M45 13,08 €
96650-06507065702407-M48 - M52 16,92 €
96650-06807568752407M45 - M50M50 - M55 12,96 €
96650-08009080902808M52 - M60M60 - M70 17,58 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83