A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Nejlon, fehér. Zsír- és olajálló.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96614 Ütőbetétek Supercraft kímélő kalapácshoz 69,8 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Fej-ØAlábbi
Supercraft kímélő kalapácsokhoz
CADTartoz.ÁrRendelés
96614-030013096610-030.. 2,76 €
96614-040014096610-040.. 3,74 €
96614-050015096610-050.. 4,82 €
96614-060016096610-060.. 8,17 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83