A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Ház, acélcső, acélsörét töltéssel.
Nyél: acélcső bordázott gumi vagy fa fogantyúval.
Ütőbetétek, nejlon, fehér (zsír- és olajálló).
További információk:Utánrendelhető ütőbetétek lásd 96614.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96610 Supercraft kímélő kalapács visszaütésmentes 141 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Kivitel 1Fej-ØH=MagasságL=HosszCADTartoz.ÁrRendelés
96610-03001fanyéllel30110330  22,17 €
96610-04001fanyéllel40115360  28,02 €
96610-05001fanyéllel50120370  35,22 €
96610-06001fanyéllel60145370  60,69 €
96610-03002acélcső nyéllel30110290  26,08 €
96610-04002acélcső nyéllel40115300  39,71 €
96610-05002acélcső nyéllel50120310  49,12 €
96610-06002acélcső nyéllel60145325  63,53 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83