|
|
96512Elválasztó bordák, műanyag, euro-ládákhoz |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Poliamid (PA 6).Kivitel:Fekete.További információk:Az elválasztó bordákat 600x400 mm (belső méret kb. 570x370 mm) méretű euro-ládák belső terének elválasztására tervezték. Egy-egy 200 és 360 mm méretű elválasztó borda egyszerű csatlakoztatásával felosztható a hosszú oldal. A rövid oldal pedig egyetlen 360 mm méretű elválasztó bordával.
Így az elválasztó bordák egyszerű csatlakoztatásával a ládák tetszés szerint kisebb rekeszre oszthatók. Ezzel megvédi az alkatrészeket sérülés és megcsúszás ellen. Az elválasztó bordáknak köszönhetően, könnyen kiveheti az alkatrészeket.
Az elválasztó bordák újra felhasználhatók és átállíthatók. Helytakarékosan, laposan tárolhatók.
Az elválasztó bordákat meg is lehet hosszabbítani (max. hosszúság 560 mm) vagy fűrésszel megrövidíteni. Így más ládák vagy fiókok felosztására is felhasználhatja őket.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | Alaktípus | H | L | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
96512-0390200 | A | rövid | 39 | 200 |  | | 1,41 € | | 96512-0390360 | B | hosszú | 39 | 360 |  | | 2,19 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|