A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Polietilén.További információk:Védőháló peremes bemenettel az egyszerű kezelés érdekében, továbbá zárt végű a tárgyak csúcsának és végének legjobb védelmére.Használat:Optimális szerszámok védőhálójaként és oszteoszintézishez használatos tűkhöz, valamint nagyon értékes alkatrészek csúcsának és menetének védelmére szolgál.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96500-01 Védőháló, műanyag 173 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számAlaptest
színe
Javasolt
átmérő
D1=Belső átmérőL

L1=hasznos hosszúságCADTartoz.ÁrRendelés
96500-01-0108piros1-6 mm88070 1,53 €
96500-01-0410narancssárga4-10 mm108070 1,60 €
96500-01-1015kék10-15 mm158070 1,67 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83