A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTovábbi információk:Erős rázkódások vagy nem megfelelő tapadófelület, pl. rácsos dobozok esetén a szabványos tasakok nem nyújtanak megfelelő biztonságot. A mágneses tasakok ellenben két erős, Neodym mágnessel rendelkeznek. Ezek olyannyira leegyszerűsítik a kezelést, hogy a tasakot csupán rá kell dobni a rácsos dobozra. A mágneses tasakokba hegesztett mágnesek maguktól keresik meg a tapadófelületet, és így biztonságos tartást biztosítanak.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96471 Mágneses tasakok nagy tapadóerővel 614 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

hossz x magasságHozzá való lapméretCADTartoz.ÁrRendelés
96471-217155217 x 155DIN A5 7,13 €
96471-220300220 x 300DIN A4 7,99 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83