A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTovábbi információk:A mágneses C-profilok teljesen felületükön mágneses címkecsíkok, amelyek raktári jelölésre vagy fejlécként és névtáblaként szolgálnak a tervezőtáblákon. Kartonban és áttetsző burkolattal szállítva.
További méretek érdeklődésre.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96465 Mágneses C-profilok 211 kB

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

hossz x szélességCADTartoz.ÁrRendelés
96465-100030100 x 30 2,23 €
96465-100040100 x 40 2,34 €
96465-150050150 x 50 3,72 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83