A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásTovábbi információk:A mágnesszalagok megoldást nyújtanak a jelölési feladatokhoz. Minden acél- vagy lemezfelületen megtapadnak, és mindig újraírhatók és újrafelhasználhatók.
További színek és méretek érdeklődésre.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96460 Mágnesszalag tekercsek 108 kB

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési szám
fehér
Rendelési szám
sárga
Mágnesszalag-szélesség
(mm)
Mágnesszalag-
vastagság
HosszSzűrő
96460-30196460-302300,910 m
96460-40196460-402400,910 m
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83