|
|
96455Raktári mágnestáblák |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásTovábbi információk:A raktári mágnestáblák mágneses táblácskák, amelyek a raktár megjelölésére szolgálnak. Ha az állványon ládákat raktároznak, úgy a mágnestáblák gyorsan és nagyobb ráfordítás nélkül felhelyezhetők. További színek és méretek érdeklődésre. LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Szín | hossz x szélesség | Mágnesszalag-szélesség | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
96455-0600101 | fehér | 60 x 10 | 0,9 |  | | 0,14 € | | 96455-0700201 | fehér | 70 x 20 | 0,9 |  | | 0,28 € | | 96455-0800301 | fehér | 80 x 30 | 0,9 |  | | 0,44 € | | 96455-1000401 | fehér | 100 x 40 | 0,9 |  | | 0,65 € | | 96455-1500501 | fehér | 150 x 50 | 0,9 |  | | 1,18 € | | 96455-2000801 | fehér | 200 x 80 | 0,9 |  | | 2,52 € | | 96455-0600102 | sárga | 60 x 10 | 0,9 |  | | 0,14 € | | 96455-0700202 | sárga | 70 x 20 | 0,9 |  | | 0,28 € | | 96455-0800302 | sárga | 80 x 30 | 0,9 |  | | 0,44 € | | 96455-1000402 | sárga | 100 x 40 | 0,9 |  | | 0,65 € | | 96455-1500502 | sárga | 150 x 50 | 0,9 |  | | 1,18 € | | 96455-2000802 | sárga | 200 x 80 | 0,9 |  | | 2,52 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|