|
|
96450Raktári mágnestáblák tekercsről, elősajtolva |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásTovábbi információk:A raktári mágnestáblák (tekercsről) 10 mm-es hosszú, keresztben perforált mágnescsíkok, amelyről az egyes táblák olló nélkül leválaszthatók. További színek és méretek érdeklődésre. LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Szín | hossz x szélesség | Mágnesszalag-szélesség | Címkék tekercsenként | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
96450-0800201 | fehér | 80 x 20 | 0,9 | 500 |  | | 193,63 € | | 96450-0800202 | sárga | 80 x 20 | 0,9 | 500 |  | | 193,63 € | | 96450-0800401 | fehér | 80 x 40 | 0,9 | 250 |  | | 170,17 € | | 96450-0800402 | sárga | 80 x 40 | 0,9 | 250 |  | | 170,17 € | | 96450-1000501 | fehér | 100 x 50 | 0,9 | 200 |  | | 183,36 € | | 96450-1000502 | sárga | 100 x 50 | 0,9 | 200 |  | | 183,36 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|