A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:A: lánc, sárgaréz vagy nemesacél.
B: lánc, sárgaréz vagy nemesacél, kulcskarika, nemesacél.
C: lánc, sárgaréz, gyűrű, 1.4310 nemesacél.
További információk:Hosszadat nélkül 1000 mm-es hosszban szállítva.Rajzi hivatkozás:
1) azonos elemek

A alak: golyós lánc, egyszerű
B alak: golyós lánc kulcskarikával
C alak: golyós lánc gyűrűkapoccsal
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96390 Golyós láncok 156 kB

Golyós láncok, A alak, egyszerű

több információ

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési számAlakKivitel 1Alaptest
anyaga
L

Szűrő
96390-00XAegyszeressárgaréz160/320/500/1000
96390-01XAegyszeresnemesacél160/320/500/1000

Golyós láncok, B alak, kulcskarikával

több információ

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési számAlakKivitel 1Alaptest
anyaga
L

DD1

Szűrő
96390-015XBkulcskarikávalsárgaréz160/320/500/1000151
96390-019XBkulcskarikávalsárgaréz160/320/500/1000191
96390-023XBkulcskarikávalsárgaréz160/320/500/1000231,2
96390-028XBkulcskarikávalsárgaréz160/320/500/1000281,7
96390-115XBkulcskarikávalnemesacél160/320/500/1000151
96390-119XBkulcskarikávalnemesacél160/320/500/1000191
96390-123XBkulcskarikávalnemesacél160/320/500/1000231,2
96390-128XBkulcskarikávalnemesacél160/320/500/1000281,7

Golyós láncok, C alak, gyűrűkapoccsal

több információ

Termékáttekintés (tömörített)

Termékválasztás/szűrés
Rendelési számAlak

Kivitel 1Alaptest
anyaga
LDD1

Szűrő
96390-09XCgyűrűkapoccsalsárgaréz160/320/500/100091
96390-12XCgyűrűkapoccsalsárgaréz160/320/500/1000121,2
96390-14XCgyűrűkapoccsalsárgaréz160/320/500/1000141,6
96390-16XCgyűrűkapoccsalsárgaréz160/320/500/1000161,6
96390-20XCgyűrűkapoccsalsárgaréz160/320/500/1000202
96390-24XCgyűrűkapoccsalsárgaréz160/320/500/1000242
96390-30XCgyűrűkapoccsalsárgaréz160/320/500/1000302,6
96390-36XCgyűrűkapoccsalsárgaréz160/320/500/1000362,6
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83