|
|
96382Precíziós hézagmérő szalagok |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Rugóacél 1.1274 (vastagság 0,005 nemesacél 1.4301)Kivitel:rugókemény, hidegen hengerelt.További információk:A precíziós hézagmérő szalagok praktikus adagolóban szállítva. Alkalmasak többek között szerszámok, munkadarabok, formák stb. kalibrálására, beállítására és alátámasztására, ezenkívül illesztések ellenőrzésére, vezetések, nyomóhengerek, profilsablonok ellenőrzésére és beállítására és számos más alkalmazásai területen történő használatra. LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Vastagság | Szalagszélesség (mm) | Hossz (m) | Vastagságtűrés mm | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
96382-0005 | 0,005 | 12,7 | 2 | ±0,001 |  | | 57,21 € | | 96382-0010 | 0,01 | 12,7 | 2 | ±0,002 |  | | 47,77 € | | 96382-0020 | 0,02 | 12,7 | 2 | ±0,002 |  | | 31,60 € | | 96382-0030 | 0,03 | 12,7 | 2 | ±0,002 |  | | 12,07 € | | 96382-0040 | 0,04 | 12,7 | 2 | ±0,003 |  | | 12,07 € | | 96382-0050 | 0,05 | 12,7 | 2 | ±0,003 |  | | 12,07 € | | 96382-0100 | 0,1 | 12,7 | 2 | ±0,004 |  | | 8,23 € | | 96382-0200 | 0,2 | 12,7 | 2 | ±0,006 |  | | 8,23 € | | 96382-0300 | 0,3 | 12,7 | 2 | ±0,007 |  | | 8,23 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|