|
|
96205LOC-LINE® magasnyomású fúvókák |
vissza |
|
|
LeírásAnyag:Acetál-kopolimer (POM). Fúvóka, nemesacél.Kivitel:Kék/narancssárga színű.További információk:A különösen kompakt építési módnak köszönhetően ezek a magasnyomású fúvókák különösen szűk helyek esetén váltak be. Becsavarozott állapotban a fúvókák egy csappal (pl. szögkulccsal) állíthatók be és stabilan a helyükön maradnak. További biztosításra nincs szükség. 360°-ban elforgatható, és képes max. 70 barig terjedő munkanyomás-tartományt tartani.
Ellenáll a következőknek: aceton, alkohol, etilek, zsírok, olajok, kereskedelemben kapható gépi mosogatószerek, benzin, lakkok, oldószerek, nátrium-hidroxid.
Nem ellenálló a következőkkel szemben: klór, savak, ammónium-hidroxid, erős bázisok, hipoklorit-ionos oldatok, nátrium-hipoklorit.
A-alak: fúvóka billentési tartománya max. 72° B-alak: fúvóka billentési tartománya max. 110° (olyan alkalmazásokhoz, ahol a sugárzás a becsavarozási szint alatt is szükséges)Hőmérséklet-tartomány:maximális hőmérséklet-tartomány 50 °C.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Alak | D | D1 | L | α | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
96205-11816000 | A | 1,6 | R1/8 | - | 72° |  | | 35,85 € | | 96205-11816064 | A | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 36,55 € | | 96205-11816127 | A | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 37,09 € | | 96205-11816318 | A | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 39,57 € | | 96205-11822000 | A | 2,2 | R1/8 | - | 72° |  | | 35,85 € | | 96205-11822064 | A | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 36,55 € | | 96205-11822127 | A | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 37,09 € | | 96205-11822318 | A | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 39,57 € | | 96205-11830000 | A | 3 | R1/8 | - | 72° |  | | 35,85 € | | 96205-11830064 | A | 3 | R1/8 | 6,4 | 72° |  | | 36,55 € | | 96205-11830127 | A | 3 | R1/8 | 12,7 | 72° |  | | 37,09 € | | 96205-11830318 | A | 3 | R1/8 | 31,8 | 72° |  | | 39,57 € | | 96205-11841000 | A | 4,1 | R1/8 | - | 70° |  | | 35,85 € | | 96205-11841064 | A | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 70° |  | | 36,55 € | | 96205-11841127 | A | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 70° |  | | 37,09 € | | 96205-11841318 | A | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 70° |  | | 39,57 € | | 96205-11416000 | A | 1,6 | R1/4 | - | 72° |  | | 35,85 € | | 96205-11416064 | A | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 36,55 € | | 96205-11416127 | A | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 37,09 € | | 96205-11416318 | A | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 39,57 € | | 96205-11422000 | A | 2,2 | R1/4 | - | 72° |  | | 35,85 € | | 96205-11422064 | A | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 36,55 € | | 96205-11422127 | A | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 37,09 € | | 96205-11422318 | A | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 39,57 € | | 96205-11430000 | A | 3 | R1/4 | - | 72° |  | | 35,85 € | | 96205-11430064 | A | 3 | R1/4 | 6,4 | 72° |  | | 36,55 € | | 96205-11430127 | A | 3 | R1/4 | 12,7 | 72° |  | | 37,09 € | | 96205-11430318 | A | 3 | R1/4 | 31,8 | 72° |  | | 39,57 € | | 96205-11441000 | A | 4,1 | R1/4 | - | 70° |  | | 35,85 € | | 96205-11441064 | A | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 70° |  | | 36,55 € | | 96205-11441127 | A | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 70° |  | | 37,09 € | | 96205-11441318 | A | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 70° |  | | 39,57 € | |
|
Rendelési szám | Alak | D | D1 | L | α | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
96205-21816000 | B | 1,6 | R1/8 | - | 110° |  | | 35,85 € | | 96205-21816064 | B | 1,6 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 36,55 € | | 96205-21816127 | B | 1,6 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 37,09 € | | 96205-21816318 | B | 1,6 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 39,57 € | | 96205-21822000 | B | 2,2 | R1/8 | - | 110° |  | | 35,85 € | | 96205-21822064 | B | 2,2 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 36,55 € | | 96205-21822127 | B | 2,2 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 37,09 € | | 96205-21822318 | B | 2,2 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 39,57 € | | 96205-21830000 | B | 3 | R1/8 | - | 110° |  | | 35,85 € | | 96205-21830064 | B | 3 | R1/8 | 6,4 | 110° |  | | 36,55 € | | 96205-21830127 | B | 3 | R1/8 | 12,7 | 110° |  | | 37,09 € | | 96205-21830318 | B | 3 | R1/8 | 31,8 | 110° |  | | 39,57 € | | 96205-21841000 | B | 4,1 | R1/8 | - | 102° |  | | 35,85 € | | 96205-21841064 | B | 4,1 | R1/8 | 6,4 | 102° |  | | 36,55 € | | 96205-21841127 | B | 4,1 | R1/8 | 12,7 | 102° |  | | 37,09 € | | 96205-21841318 | B | 4,1 | R1/8 | 31,8 | 102° |  | | 39,57 € | | 96205-21416000 | B | 1,6 | R1/4 | - | 110° |  | | 35,85 € | | 96205-21416064 | B | 1,6 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 36,55 € | | 96205-21416127 | B | 1,6 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 37,09 € | | 96205-21416318 | B | 1,6 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 39,57 € | | 96205-21422000 | B | 2,2 | R1/4 | - | 110° |  | | 35,85 € | | 96205-21422064 | B | 2,2 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 36,55 € | | 96205-21422127 | B | 2,2 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 37,09 € | | 96205-21422318 | B | 2,2 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 39,57 € | | 96205-21430000 | B | 3 | R1/4 | - | 110° |  | | 35,85 € | | 96205-21430064 | B | 3 | R1/4 | 6,4 | 110° |  | | 36,55 € | | 96205-21430127 | B | 3 | R1/4 | 12,7 | 110° |  | | 37,09 € | | 96205-21430318 | B | 3 | R1/4 | 31,8 | 110° |  | | 39,57 € | | 96205-21441000 | B | 4,1 | R1/4 | - | 102° |  | | 35,85 € | | 96205-21441064 | B | 4,1 | R1/4 | 6,4 | 102° |  | | 36,55 € | | 96205-21441127 | B | 4,1 | R1/4 | 12,7 | 102° |  | | 37,09 € | | 96205-21441318 | B | 4,1 | R1/4 | 31,8 | 102° |  | | 39,57 € | |
|
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|