A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Elektromosan vezető acetál-kopolimer (POM).Kivitel:Csuklós tömlő, fekete színű.
Tartozékok, fekete színű.
További információk:Rugalmas csuklós tömlő forgácsok, füst, kenőanyagködök, gőzök, gázok és más anyagok elszívásához, amely egy központi elszívórendszerhez vagy egy ipari porszívóhoz csatlakoztatható. Tetszőlegesen hosszabbítható és rövidíthető. A szabad behajlások 100 cm-ig nem igényelnek alátámasztást, 360°-os csúszkák 150 mm-es sugárral alakíthatók ki. Hajszálpontosan beállítható, rezgésálló, helyzettartó, nyomástartó. Fúvókákkal és tartozék alkatrészekkel tetszőlegesen kombinálható.

Ellenáll a következőknek: savak 65 °C alatt, alkoholok, aromás oldószerek, benzin, zsír, szénhidrogének, olajok, sóoldatok.

Nem ellenálló a következőkkel szemben: klórozott oldószerek, erős bázisok, etilacetát, 65 °C-nál melegebb víz.

Antisztatikus és elektromos tulajdonságok:
Fajlagos felületi ellenállás: 1000 E3 Ω
Fajlagos átmenő ellenállás: < 6000 E2 Ω
Hőmérséklet-tartomány:maximális hőmérséklet-tartomány 80 °C.
Az olvadáspont 165 °C.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 96203 Elszívótömlő LOC-LINE® Flexi 75 antisztatikus 243 kB

Rajzok

Elszívótömlő LOC-LINE® Flexi 75 antisztatikus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számKép

Cikk megnevezése

CADTartoz.ÁrRendelés
96203-75300CSUKLÓS TÖMLŐ ANTISZTATIKUS MÉ.75 L=300, FEKETE 33,30 €
96203-7501KÖRFÚVÓKA ANTISZTATIKUS MÉ.75 13,79 €
96203-7502DERÉKSZÖGŰ FÚVÓKA ANTISZTATIKUS MÉ.75 13,79 €
96203-7503OVÁLIS FÚVÓKA ANTISZTATIKUS MÉ.75, KÚPOS 13,79 €
96203-7504TOLÓSZELEP ANTISZTATIKUS MÉ.75 33,04 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83