|
|
96200Hűtőközegtömlők, LOC-LINE® Flexi |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Acetál kopolimer (POM).Kivitel:Csuklós tömlő, kék vagy fekete. Tartozékok, narancssárga.További információk:Rugalmas csuklós tömlő folyadékok vezetésére vagy elszívására, valamint por, gőz és füst elszívására. Tetszőlegesen hosszabbítható és rövidíthető. Anyaga a legtöbb vegyszerrel és oldószerrel szemben ellenálló. Elektromosan nem vezető és így EDM gépeken történő használatra is alkalmas.
Hajszálpontosan beállítható, ellenálló a rezgésekkel szemben, helyzettartó, nyomásálló. Tetszőlegesen kombinálható fúvókákkal, csavarzatokkal, leágazásokkal, T-idomokkal, szűkítő idomokkal, hosszabbítókkal stb.
Javasolt vezetéknyomás: 1/4" méret esetén 2-3,5 bar 1/2" méret esetén 1,4-2 bar 3/4" méret esetén 0,7-1,4 bar
Átfolyási mennyiség: 1/4" méret esetén 950 l/perc 1/2" méret esetén 1800 l/perc 3/4" méret esetén 4300 l/percHőmérséklet-tartomány:-20 °C és +80 °C között.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Kép | Méret | Cikk megnevezése | Alkalmazás | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
96200-1400141 |  | 1/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.1/4 L=140, KÉK | |  | | 5,00 € | | 96200-1400142 |  | 1/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.1/4 L=140, FEKETE | |  | | 5,00 € | | 96200-1415001 |  | 1/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.1/4 L=15M, KÉK | |  | | 528,53 € | | 96200-1415002 |  | 1/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.1/4 L=15M, FEKETE | |  | | 528,53 € | | 96200-1401 |  | 1/4 | KÖRFÚVÓKA MÉ.1/4, D=1,5 | pontszerű sugár |  | | 1,75 € | | 96200-1402 |  | 1/4 | KÖRFÚVÓKA MÉ.1/4, D=3 | pontszerű sugár |  | | 1,75 € | | 96200-1403 |  | 1/4 | KÖRFÚVÓKA MÉ.1/4, D=6 | pontszerű sugár |  | | 1,75 € | | 96200-1404 |  | 1/4 | LAPOS FÚVÓKA SZÓRT SUGÁR MÉ.1/4 B=25 | szórt sugár |  | | 4,53 € | | 96200-1405 |  | 1/4 | LAPOS FÚVÓKA MÉ.1/4 B=12X1 | állandó keresztmetszetű sugár |  | | 2,96 € | | 96200-1406 |  | 1/4 | LAPOS FÚVÓKA MÉ.1/4 B=12X1,5 | állandó keresztmetszetű sugár |  | | 2,96 € | | 96200-1407 |  | 1/4 | LAPOS FÚVÓKA MÉ.1/4, 5 LYUKÚ | több párhuzamos sugár |  | | 2,96 € | | 96200-1408 |  | 1/4 | LAPOS FÚVÓKA MÉ.1/4, 7 LYUKÚ | több párhuzamos sugár |  | | 2,96 € | | 96200-1409 |  | 1/4 | CSISZOLÓ FÚVÓKA MÉ.1/4 B=25 | egyenes, nyalábolt sugár |  | | 4,54 € | | 96200-1410 |  | 1/4 | LAPOS FÚVÓKA GÖMBCSUKLÓVAL MÉ.1/4, 16 LYUKÚ, D=1 | több párhuzamos sugár |  | | 8,43 € | | 96200-1411 |  | 1/4 | LAPOS FÚVÓKA GÖMBCSUKLÓVAL MÉ.1/4, 16 LYUKÚ, D=1,5 | több párhuzamos sugár |  | | 8,43 € | | 96200-1412 |  | 1/4 | LAPOS FÚVÓKA GÖMBCSUKLÓVAL MÉ.1/4, 20 LYUKÚ, D=2 | több párhuzamos sugár |  | | 9,04 € | | 96200-1413 |  | 1/4 | SZÖG FÚVÓKA 90 FOK MÉ.1/4, D=1,5 | pontszerű sugár |  | | 2,60 € | | 96200-1414 |  | 1/4 | SZÖG FÚVÓKA 90 FOK MÉ.1/4, D=3 | pontszerű sugár |  | | 2,60 € | | 96200-1415 |  | 1/4 | SZÖG FÚVÓKA 90 FOK MÉ.1/4, D=6 | pontszerű sugár |  | | 2,60 € | | 96200-1416 |  | 1/4 | SZÖG FÚVÓKA 90 FOK MÉ.1/4, 6 LYUKÚ | több párhuzamos sugár |  | | 4,54 € | | 96200-1417 |  | 1/4 | MENETES CSATLAKOZÓ NPT 1/8 MÉ.1/4 | golyóval és külső menettel |  | | 1,75 € | | 96200-1418 |  | 1/4 | MENETES CSATLAKOZÓ NPT 1/4 MÉ.1/4 | golyóval és külső menettel |  | | 1,75 € | | 96200-1419 |  | 1/4 | ELOSZTÓ MÉ.1/4 | 2 tömlő 1 tápvezetékből |  | | 4,53 € | | 96200-1420 |  | 1/4 | ELOSZTÓ MÉ.1/4 | 2 tömlő 90°-os szögben 1 tápvezetékből |  | | 5,19 € | | 96200-1421 |  | 1/4 | ÖSSZEKÖTŐ DARAB MÉ.1/4 | szűk hajlatokhoz |  | | 4,25 € | | 96200-1422 |  | 1/4 | TENGELYKAPCSOLÓ MÉ.1/4 | mindkét végén csészével |  | | 2,02 € | | 96200-1423 |  | 1/4 | ADAPTER MÉ.1/4, D=1/8 | csészével és belső menettel |  | | 2,34 € | | 96200-1424 |  | 1/4 | HOSSZABBÍTÓ MÉ.1/4 L=95 | hosszabb szakaszok áthidalására |  | | 4,11 € | | 96200-1425 |  | 1/4 | TÖMLŐKÖNYÖK 90 FOK MÉ.1/4 | ahol hajlatokra van szükség |  | | 4,33 € | | 96200-1426 |  | 1/4 | GYŰRŰSRENDSZER MÉ.1/4 | oldalsó öblítőfuratokkal |  | | 42,01 € | | 96200-1427 |  | 1/4 | SZORÍTÓGYŰRŰ CSAVAROKKAL MÉ.1/4 | magas nyomás esetén megakadályozza a meghajlást vagy pozícióváltozást |  | | 2,90 € | | 96200-1428 |  | 1/4 | VISSZACSAPÓ SZELEP MÉ.1/4 | megakadályozza az utáncsöpögést |  | | 10,22 € | | 96200-1429 |  | 1/4 | ELZÁRÓ CSAP KÜLSŐ MENET MÉ.1/4, NPT 1/4 | átfolyási mennyiség fokozatmentes szabályozása és leállítása |  | | 10,22 € | | 96200-1430 |  | 1/4 | ELZÁRÓ CSAP BELSŐ MENET MÉ.1/4, NPT 1/4 | átfolyási mennyiség fokozatmentes szabályozása és leállítása |  | | 10,22 € | | 96200-1431 |  | 1/4 | ELZÁRÓ CSAP SZEGMENS CSATLAKOZÓVAL MÉ.1/4 | átfolyási mennyiség fokozatmentes szabályozása és leállítása |  | | 10,22 € | | 96200-1499 |  | 1/4 | SZERELŐSZERSZÁM MÉ.1/4 | tömlőelemek felszereléséhez |  | | 26,39 € | | 96200-1200141 |  | 1/2 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.1/2 L=140, KÉK | |  | | 5,67 € | | 96200-1200142 |  | 1/2 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.1/2 L=140, FEKETE | |  | | 5,67 € | | 96200-1215001 |  | 1/2 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.1/2 L=15M, KÉK | |  | | 652,61 € | | 96200-1215002 |  | 1/2 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.1/2 L=15M, FEKETE | |  | | 652,61 € | | 96200-1201 |  | 1/2 | KÖRFÚVÓKA MÉ.1/2, D=6 | pontszerű sugár |  | | 2,13 € | | 96200-1202 |  | 1/2 | KÖRFÚVÓKA MÉ.1/2, D=9 | pontszerű sugár |  | | 2,13 € | | 96200-1203 |  | 1/2 | KÖRFÚVÓKA MÉ.1/2, D=12 | pontszerű sugár |  | | 2,13 € | | 96200-1204 |  | 1/2 | LAPOS FÚVÓKA SZÓRT SUGÁR MÉ.1/2 B=32 | szórt sugár |  | | 5,30 € | | 96200-1205 |  | 1/2 | LAPOS FÚVÓKA SZÓRT SUGÁR MÉ.1/2 B=63 | szórt sugár |  | | 5,96 € | | 96200-1206 |  | 1/2 | LAPOS FÚVÓKA MÉ.1/2 B=18X2 | állandó keresztmetszetű sugár |  | | 3,40 € | | 96200-1207 |  | 1/2 | LAPOS FÚVÓKA MÉ.1/2 B=18X3,2 | állandó keresztmetszetű sugár |  | | 3,40 € | | 96200-1208 |  | 1/2 | LAPOS FÚVÓKA MÉ.1/2, 5 LYUKÚ, D=3,2 | több párhuzamos sugár |  | | 3,40 € | | 96200-1209 |  | 1/2 | LAPOS FÚVÓKA MÉ.1/2, 7 LYUKÚ, D=2 | több párhuzamos sugár |  | | 3,40 € | | 96200-1210 |  | 1/2 | CSISZOLÓ FÚVÓKA MÉ.1/2 B=32 | egyenes, nyalábolt sugár |  | | 5,26 € | | 96200-1211 |   | 1/2 | CSISZOLÓ FÚVÓKA MÉ.1/2 B=42 | egyenes, nyalábolt sugár |  | | 6,08 € | | 96200-1212 |  | 1/2 | LAPOS FÚVÓKA GÖMBCSUKLÓVAL MÉ.1/2, 20 LYUKÚ, D=2 | több párhuzamos sugár |  | | 9,38 € | | 96200-1213 |  | 1/2 | SZÖG FÚVÓKA 90 FOK MÉ.1/2, D=6 | pontszerű sugár |  | | 2,94 € | | 96200-1214 |  | 1/2 | SZÖG FÚVÓKA 90 FOK MÉ.1/2, D=9 | pontszerű sugár |  | | 2,94 € | | 96200-1215 |  | 1/2 | SZÖG FÚVÓKA 90 FOK MÉ.1/2, D=12 | pontszerű sugár |  | | 2,94 € | | 96200-1216 |  | 1/2 | SZÖG FÚVÓKA 90 FOK MÉ.1/2, 8 LYUKÚ | több párhuzamos sugár |  | | 5,30 € | | 96200-1217 |  | 1/2 | MENETES CSATLAKOZÓ NPT 3/8 MÉ.1/2 | golyóval és külső menettel |  | | 2,13 € | | 96200-1218 |  | 1/2 | MENETES CSATLAKOZÓ NPT 1/2 MÉ.1/2 | golyóval és külső menettel |  | | 2,13 € | | 96200-1219 |  | 1/2 | ELOSZTÓ MÉ.1/2 | 2 tömlő 1 tápvezetékből |  | | 5,30 € | | 96200-1220 |  | 1/2 - 1/4 | ELOSZTÓ CSÖKKENT MÉ.1/2-1/4 | 2 tömlő 1 tápvezetékből |  | | 5,30 € | | 96200-1221 |  | 1/2 | ELOSZTÓ MÉ.1/2 | 2 tömlő 90°-os szögben 1 tápvezetékből |  | | 5,89 € | | 96200-1222 |  | 1/2 | ÖSSZEKÖTŐ DARAB MÉ.1/2, NARANCSSÁRGA | szűk hajlatokhoz |  | | 4,95 € | | 96200-1223 |  | 1/2 | TENGELYKAPCSOLÓ MÉ.1/2, NARANCSSÁRGA | mindkét végén csészével |  | | 2,31 € | | 96200-1224 |  | 1/2 - 1/4 | SZŰKÍTŐHÜVELY MÉ.1/2-1/4 | szűkítés 1/2"-ról 1/4"-ra |  | | 4,54 € | | 96200-1225 |  | 1/2 | HOSSZABBÍTÓ MÉ.1/2 L=95 | hosszabb szakaszok áthidalására |  | | 4,73 € | | 96200-1226 |  | 1/2 | TÖMLŐKÖNYÖK 90 FOK MÉ.1/2 | ahol hajlatokra van szükség |  | | 5,19 € | | 96200-1227 |  | 1/2 | GYŰRŰSRENDSZER MÉ.1/2 | oldalsó öblítőfuratokkal |  | | 47,01 € | | 96200-1228 |  | 1/2 | SZORÍTÓGYŰRŰ CSAVAROKKAL MÉ.1/2 | magas nyomás esetén megakadályozza a meghajlást vagy pozícióváltozást |  | | 3,36 € | | 96200-1229 |  | 1/2 | VISSZACSAPÓ SZELEP MÉ.1/2 | megakadályozza az utáncsöpögést |  | | 12,98 € | | 96200-1230 |  | 1/2 | ELZÁRÓ CSAP KÜLSŐ MENET MÉ.1/2, NPT 1/2 | átfolyási mennyiség fokozatmentes szabályozása és leállítása |  | | 12,98 € | | 96200-1231 |  | 1/2 | ELZÁRÓ CSAP BELSŐ MENET MÉ.1/2, NPT 1/2 | átfolyási mennyiség fokozatmentes szabályozása és leállítása |  | | 12,98 € | | 96200-1232 |  | 1/2 | ELZÁRÓ CSAP SZEGMENS CSATLAKOZÓVAL MÉ.1/2 | átfolyási mennyiség fokozatmentes szabályozása és leállítása |  | | 12,98 € | | 96200-1299 |  | 1/2 | SZERELŐSZERSZÁM MÉ.1/2 | tömlőelemek felszereléséhez |  | | 26,39 € | | 96200-3400151 |  | 3/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.3/4 L=152, KÉK | |  | | 7,97 € | | 96200-3400152 |  | 3/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.3/4 L=152, FEKETE | |  | | 7,97 € | | 96200-3401501 |  | 3/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.3/4 L=1,5M, KÉK | |  | | 82,15 € | | 96200-3401502 |  | 3/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.3/4 L=1,5M, FEKETE | |  | | 82,15 € | | 96200-3415001 |  | 3/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.3/4 L=15M, KÉK | |  | | 768,44 € | | 96200-3415002 |  | 3/4 | CSUKLÓS TÖMLŐ MÉ.3/4 L=15M, FEKETE | |  | | 768,44 € | | 96200-3401 |  | 3/4 | KÖRFÚVÓKA MÉ.3/4, D=16 | pontszerű sugár |  | | 2,52 € | | 96200-3402 |  | 3/4 | KÖRFÚVÓKA MÉ.3/4, D=19 | pontszerű sugár |  | | 2,52 € | | 96200-3403 |  | 3/4 | LAPOS FÚVÓKA SZÓRT SUGÁR MÉ.3/4 B=76 | szórt sugár |  | | 7,87 € | | 96200-3404 |  | 3/4 | MENETES CSATLAKOZÓ NPT 3/4 MÉ.3/4 | golyóval és külső menettel |  | | 2,57 € | | 96200-3405 |  | 3/4 | MENETES CSATLAKOZÓ BSPT 3/4 MÉ.3/4 | golyóval és külső menettel |  | | 2,57 € | | 96200-3406 |  | 3/4 | RÖGZÍTŐTALP CSAVARNAK VALÓ FURATTAL MÉ.3/4 | |  | | 5,65 € | | 96200-3407 |  | 3/4 | ELOSZTÓ MÉ.3/4 | 2 tömlő 1 tápvezetékből |  | | 7,87 € | | 96200-3408 |  | 3/4-1/2 | ELOSZTÓ CSÖKKENT MÉ.3/4-1/2 | szűkítés 3/4"-ról 1/2"-ra |  | | 7,87 € | | 96200-3409 |  | 3/4-1/2 | SZŰKÍTŐHÜVELY MÉ.3/4-1/2 | szűkítés 1/2"-ról 1/4"-ra |  | | 5,67 € | | 96200-3410 |  | 3/4 | TENGELYKAPCSOLÓ MÉ.3/4 | mindkét végén csészével |  | | 2,85 € | | 96200-3411 |  | 3/4 | ÖSSZEKÖTŐ DARAB MÉ.3/4 | szűk hajlatokhoz |  | | 7,44 € | | 96200-3412 |  | 3/4 | ELZÁRÓ CSAP KÜLSŐ MENET MÉ.3/4, NPT 3/4 | átfolyási mennyiség fokozatmentes szabályozása és leállítása |  | | 17,32 € | | 96200-3413 |  | 3/4 | ELZÁRÓ CSAP BELSŐ MENET MÉ.3/4, NPT 3/4 | átfolyási mennyiség fokozatmentes szabályozása és leállítása |  | | 17,32 € | | 96200-3414 |  | 3/4 | ELZÁRÓ CSAP SZEGMENS CSATLAKOZÓVAL MÉ.3/4 | átfolyási mennyiség fokozatmentes szabályozása és leállítása |  | | 17,32 € | | 96200-3499 |  | 3/4 | SZERELŐSZERSZÁM MÉ.3/4 | tömlőelemek felszereléséhez |  | | 33,40 € | |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|