A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok
Pneumatikus henger a norelemtől

A norelem pneumatikus hengerek sűrített levegő segítségével egyenes vonalú mozgást végeznek. A pneumatikus hengerek működtethetők szűrt vagy szárított levegővel, valamint olajkenéssel vagy olajkenés nélkül. -20 °C és +80 °C közötti környezeti hőmérséklet-tartományban alkalmazhatók.

A pneumatikus hengereket robusztus felépítésüknek köszönhetően a legkülönbözőbb területeken és számtalan célra alkalmasak. Felhasználhatók például a fröccsöntő szerszámokban, a szállító-, meghajtó- vagy kezeléstechnikában.

A pneumatikus hengerek felépítése és működési elve

A norelem teljes pneumatikus henger áruválasztékában a hengercsövek alumíniumból és nemesacélból, a végfedelek alumíniumból, ill. alumínium présöntvényből, a dugattyúrudak nemesíthető acélból, és a dugattyú- és dugattyúrúd-tömítések poliuretánból, ill. akril-nitril-butadién-kaucsukból készülnek. A hengerdugattyú anyaga sárgaréz, a dugattyúvezető hüvelyé pedig szinterbronz.
A hengercsöveket eloxált vagy fémtiszta, a végfedeleket fémtiszta, lakkozott vagy eloxált, a dugattyúrudakat fémtiszta vagy keménykrómozott kivitelben szállítjuk (modell szerint).

A pneumatikus hengerek kivitelei

A norelem webáruházában a pneumatikus hengerek három különböző kivitelben kaphatók: pneumatikus szabványos munkahenger, pneumatikus kompakt henger, valamint pneumatikus körprofil henger.

Pneumatikus szabványos munkahenger DIN ISO 15552

A könnyű felépítésű DIN ISO 15552 szabványos munkahenger 32-80 mm-es dugattyúátmérővel és 25-250 mm lökethosszúsággal kapható. Az optimalizált tervezésnek köszönhetően ennél a szabványos munkahengernél a gyártás során 20 %-os anyagmegtakarítás lehetséges. A hengercső eloxált alumíniumból, a dugattyúrúd keménykrómozott nemesacélból készül. A külső menetes dugattyúrúd pozícióérzékelővel és beállítható pneumatikus csillapítással rendelkezik, kiegészíthető pozíciófelismeréssel.

Pneumatikus kompakt henger DIN ISO 21287 kettős hatású, mágnesdugattyúval

A DIN ISO 21287 szabványnak megfelelő kompakt henger igény szerint belső és külső menettel, valamint 20-40 mm-es dugattyúátmérővel és 10-50 mm-es lökethosszúsággal szállítható. A DIN ISO 21287 szabványnak megfelelő kompakt henger mindkét oldalán elasztikus csillapítással rendelkezik és a közelítéskapcsolóhoz pozícióérzékelővel egészíthető ki. A hengercső eloxált alumíniumból, a dugattyúrúd nemesacélból készül. A kompakt henger különösképpen szűk helyeken alkalmazható. A pneumatikus henger nyomásterhelése gyorsan reagál.

Pneumatikus körprofil henger DIN ISO 6432

A pneumatikus kompakt hengerhez hasonlóan a norelem DIN ISO 6432 szabvány szerinti körprofil henger is kétoldali elasztikus csillapítással rendelkezik és a közelítéskapcsoló kiegészíthető pozíciófelismeréssel. A körprofil henger dugattyúátmérője 10-25 mm, a lökethosszúsága 10-200 mm, anyaga nemesacél. A körprofil henger továbbá szabványnak megfelelő illesztési pontosságával tűnik ki. A pneumatikus körprofil henger kiválóan alkalmas alacsony terhelésű felhasználásokhoz, ill. erőkhöz, és rögzítőelemek nélkül is beépíthető.

Egyszeri kontra kettős hatású munkahengerek

A norelem webáruház és a "THE BIG GREEN BOOK" különbséget tesz az egyszeri és kettős hatású pneumatikus hengerek között.

Egyszeri hatású pneumatikus hengerek.

Kettős hatású hengerek.

Csak egy levegőcsatlakozásuk van.

Kizárólag sűrített levegő vezérlésűek.

Rugó mozgatja vissza a kiindulási pozícióba.

A pneumatikus hengert sűrített levegő mozgatja ki és vissza.

 

A be- és kimozgatáskor a pneumatikus henger közel teljes erővel dolgozik.

A pneumatikus hengerek előnyei

  • A henger sebességének és erőkifejtésének fokozatmentes kapcsolása, ill. szabályozása.
  • Különösen nagy munkasebességeket ér el.
  • Túlterhelés, vagy akár teljes leállás esetén a sűrített levegős készülékek általában sértetlenek maradnak.
  • A sűrített levegős készülékek az elektromos készülékekkel ellentétben egyszerű felépítésűek, és ezért általában könnyebbek.
  • Az elektromos rendszerekkel ellentétben a pneumatikus rendszerekben nem a központi elektromos meghajtó egységekben, hanem kivétel nélkül magában a kompresszorban keletkezik hő.
  • A pneumatikus rendszerekhez nincs szükség visszatérő vezetékekre, mivel a keletkező kimenő levegő közvetlenül a környezetbe távozhat.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83