A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Poliamid sörték.
Polipropilén kefefej.
Szénszál erősítésű poliamid kalitka.
Kivitel:Fekete.További információk:A kefe elem össze van hangolva a görgősín alumínium profilokkal és azokra gyorsan és egyszerűen felszerelhető.
A rugalmas kefesörték rugalmasan, két irányban képesek mozgatni a karcolásra érzékeny objektumokat.
A profilokra való felszereléséhez nincs szükség szerszámra. Alkalmas B és I típusú alumínium profilokhoz.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10448-04 Műanyag kefe elemek görgősínekhez 362 kB

Rajzok

Műanyag kefe elemek görgősínekhez

Termékválasztás/szűrés

Rendelési szám

Teherbírás
N
CADTartoz.ÁrRendelés
10448-04-15100 6,62 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83