A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Csapágyas csőkarima szállítógörgőhöz
10400

Csapágyas csőkarima szállítógörgőhöz

vissza

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Csapágykarimák és rögzítőelemek PA-GF.
Csap acélból.
Kivitel:fekete.
Horganyzott csap.
További információk:Két csapágykarima a D50 jelű, I típusú alumínium profilcsővel(10050) kombinálva szállítógörgőt (támasztógörgőt) alkot. A csapágykarimát ehhez egyszerűen az alumínium profilcsőbe kell préselni. Ez a szerkezet sokféle szállítási feladathoz felhasználható.
A csőkarimák golyóscsapágyazottak, és rugózott rögzítőcsapokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a szállítógörgők utólagos behelyezését egy már meglévő szerkezetbe.
Több szállítógörgő egymás után történő összeszerelésével görgőpálya hozható létre.

Egy szállítógörgőhöz két csapágykarima szükséges.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10400 Csapágyas csőkarima szállítógörgőhöz 297 kB

Rajzok

Csapágyas csőkarima szállítógörgőhöz

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességD

F
max. N
X
min.
X
max.
CADTartoz.ÁrRendelés
10400-5008I8501000160800 6,82 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83