A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás
Újdonságok

Csőösszekötő elemek és profilösszekötők

A norelem most csőösszekötő elemeket, valamint profilösszekötőket is felsorol a választékában, amelyek a speciális elemek termékcsoportban találhatók.
Speciálisan a kábelekhez és tömlőkhöz használható kiválóan rögzítőelemként a kábelkötöző blokk és a kábeltartó. A két elem hengeres fejű vagy lencsefejű csavar segítségével, horonybetéttel kombinálva szerelhető fel. A kábelkötöző blokknál kábelkötöző formájában történik a rögzítés. Ezzel szemben a kábeltartót beszorított O-gyűrű rögzíti.
A kalapáccsal ellátott kábeltartóval további kivitelt kínál ügyfeleinek a norelem. Ezt az jellemzi, hogy a szerelés a beépített kalapács segítségével a profilhoronyban történő 90°-os elfordítással történik.
Érzékelők és végálláskapcsolók alumínium profilokon vagy felületelemeken történő rögzítéséhez az érzékelőtartók használhatók. A rögzítőelem segítségével alakzáró, elfordulás elleni biztosító valósítható meg. Rögzítőelem nélkül az érzékelőtartó fokozatmentesen szögbe állítható.
Az 1-es típusú földelő-csatlakozó mindenekelőtt alumínium profilok összekötésénél használható. De alumínium-profil szerkezetek földelésére is alkalmas.
Ha elektrosztatikus kisütést (ESD) kell kialakítani, akkor arra az 1-es típusú potenciál-kiegyenlítő használható. Az elemet úgy kell felszerelni, hogy bele kell fordítani a horonyba, majd 45°-os szögben rá kell csavarozni a profilra.
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2023 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83