|
|
10160Alumínium profilok, 45x60 B típus |
vissza |
|
Termékleírás / Termékillusztrációk |
|
|
LeírásAnyag:Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Kivitel:nemesített, hőkezelt, natúreloxált.További információk:Alumínium profil általános szerkezetekhez.Egyedi igényre:Sarokvágások 15°, 30° és 45°.Jellemzők: LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:
CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
|
Rendelési szám | Horonyszélesség | Profil | L | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | Profilfelület cm² | F1 max. kN | Súly kb. kg/m | CAD | Tartoz. | Ár | Rendelés |
---|
10160-104560X1000 | 10 | 45x60 | 1000 | 37,55 | 22,66 | 12,52 | 10,07 | 11,14 | 12 | 3,01 |  | | kérésre | |
Tájékoztatás(ok) erről a cikkről |
Nem jelenik meg a kívánt hossz?
Ebben az esetben forduljon szakembereinkhez. A maximális szállítási hossz 6000 mm.
Rendelje meg itt. |
További cikkek ebben a kategóriában |
|
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés |
|