A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium, EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Kivitel:nemesített, hőkezelt, natúreloxált.További információk:Alumínium profil light kivitelben, súlyoptimalizált szerkezetekhez.Egyedi igényre:Sarokvágások 15°, 30° és 45°.Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10045 Alumínium profilok, 40x40, light I típus 283 kB
 Műszaki megjegyzés ú alumínium profilokhoz 577 kB

Rajzok

Alumínium profilok, 40x40, light I típus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számHoronyszélességProfilLIx
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
Profilfelület
cm²
F1 max.
kN
Súly
kb. kg/m
CADTartoz.ÁrRendelés
10045-084040X1000840x4010009,19,14,554,556,472,51,75 18,44 €

Tájékoztatás(ok) erről a cikkről

Nem jelenik meg a kívánt hossz?


Ebben az esetben forduljon szakembereinkhez.
A maximális szállítási hossz 6000 mm.

Rendelje meg itt.

Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83