A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

Minden termék megjelenítése/szűrés
LeírásAnyag:Csukló, cinkprésöntés.
Rögzítések, cinkprésöntés.
Távtartó gyűrűk, nemesacél.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, acél.
Fogantyúkar, cinkprésöntés a DIN EN 12844 szerint. Acélelemek nemesacél 1.4305.
Kivitel:Csukló, alumínium színre festett.
Rögzítések, horganyzott.
Távtartó gyűrűk, fémtiszta.
Menetes perselyek és süllyesztettfejű csavarok, horganyzott.
Fogantyúkar, műanyag bevonatú. Acél elemek, nemesacél, fémtiszta.
További információk:Csuklók két profil tetszőleges szögben való összekötésére.
Az állítási tartomány 0° és 180° között változtatható. A csukló nehéz zsanérként is használható.

Távtartó gyűrűk használata esetén a csukló szabadon mozog. Ha a gyűrűket eltávolítják, úgy merev csuklóelemként használható. A csuklók különösen alkalmasak beállítható tartókhoz, forgatható konzolokhoz vagy hasonló feladatokhoz.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10270 Csuklók B típus és I típus 347 kB

Rajzok (áttekintés)

Csuklók B típus és I típus

Szorítókar csukló nélkül

több információ

Rajzok

Szorítókar csukló nélkül

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességAlak

AA1BD

HLTCADTartoz.ÁrRendelés
10270-063030I6A22,5-306,445307 15,68 €
10270-084040I8A30-408,460409 11,96 €
10270-084080I8B5040408,4100809 36,67 €
10270-083030B8A22,5-308,345307 18,86 €
10270-104545B10A30-458,560458 16,75 €
10270-104590B10B5045458,5100909 36,67 €

Szorítókar csuklóval

több információ

Rajzok

Szorítókar csuklóval

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességAlak

AA1BB1D

HLTCADTartoz.ÁrRendelés
10270-1063030I6C22,5-30316,445307 16,85 €
10270-1084040I8C30-40318,460409 17,59 €
10270-2084080I8D504040318,4100809 37,73 €
10270-1104545B10C30-4542,58,560458 19,28 €
10270-2104590B10D50454542,58,5100909 38,48 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83