A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Gömbcsukló, cink présöntvény.
Csapágypersely, acél.
Kivitel:Gömbcsukló, alumínium színre festett.
Csapágypersely, horganyzott.
További információk:A gömbcsuklók alkalmasak két, azonos típussorozatú profil összekötésére, amelyek az oldalfelületeikkel érintkeznek ás tetszőleges szögben keresztezik egymást.

A gömbcsukló ennek során rögzített forgáspontként szolgál a keresztező profilok számára. Meghúzott csavar esetén a csapágypersely körüli forgáshelyzet szabad mozgása megmarad.

A gömbcsuklókat főként szorító szögvassal használatosak.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10266 Gömbcsukló I típus 328 kB

Rajzok

Gömbcsukló I típus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességABD

D1HLTCADTartoz.ÁrRendelés
10266-06I6152476,527275 6,74 €
10266-08I8203298,835,2365,5 7,02 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83