A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium.Kivitel:eloxált.További információk:Szögvas két profil rögzítéséhez 45°-os szögben és merevítések vagy csomópontok létesítéséhez.
A szögvas univerzális összekötő egységekkel (elfordulás elleni védelem eltávolítása) és lencsefejű csavarokkal (ISO 7380) rögzíthetők.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10261 Szögvas elemek, T2 I típus 243 kB

Rajzok

Szögvas elemek, T2 I típus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességKivitel

CADTartoz.ÁrRendelés
10261-063030I630x30 8,86 €
10261-063060I630x60 11,57 €
10261-084040I840x40 10,69 €
10261-084080I840x80 16,76 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83