A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Alumínium.Kivitel:eloxált.További információk:Szögvas profil rögzítéséhez 45°-os szögben és merevítések vagy csomópontok létesítéséhez.
A szögvas univerzális összekötő egységtel (elfordulás elleni védelem eltávolítása) és lencsefejű csavarokkal (ISO 7380) rögzíthetők.
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10260 Szögvas elemek, T1 I típus 246 kB

Rajzok

Szögvas elemek, T1 I típus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességKivitel

CADTartoz.ÁrRendelés
10260-063030I630x30 14,89 €
10260-063060I630x60 18,93 €
10260-084040I840x40 14,79 €
10260-084080I840x80 17,43 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
VisszahívásKérdése van? Visszahívjuk.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Hírlevél Top
Copyright © 2020 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 (0) 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83