A norelem sütiket használ a webhely optimális kialakítása és folyamatos fejlesztésének lehetővé tétele érdekében. A webhely további használatával Ön elfogadja a sütik használatát. Adatvédelmi nyilatkozatunkban további információk találhatók a sütikkel kapcsolatban.Elfogadás

Termékleírás / Termékillusztrációk

LeírásAnyag:Szögvasak, alumínium présöntvény.
Csavarok és horonybetétek, acél.
Takarósapka, poliamid, üvegszál erősítésű.
Kivitel:Szögvasak, fémtiszta.
Csavarok és horonybetétek, horganyzott.
Takarósapka, fekete.
További információk:Alkalmas profilszerkezetek merevítéséhez és profilok erőzáró kapcsolatához (megmunkálás nélkül). Tetszőleges komponensekhez rögzítőelemként is használható (pl. konzol).
A szögvasak központosító peckekkel rendelkeznek, amelyekkel pontos és elfordulás ellen biztosított szerelés végezhető. A központi peckek szükség szerint letörhetők, pl. lemezek szereléséhez. A nyitott oldal takarósapkával zárható le.
Jellemzők:
RoHS
LetöltésItt találhatók az információk összegyűjtve, PDF formátumban:

CAD adatokat keres? Azokat közvetlenül a terméktáblázatban találja meg.
 Datasheet 10252 Szögvas egységek B típus 213 kB

Rajzok

Szögvas egységek B típus

Termékválasztás/szűrés

Rendelési számTípusHoronyszélességKivitel

AA1A2A3A4A5BB1DHH1LNTCADTartoz.ÁrRendelés
10252-083030B830x30229,5--232928-6,427302786 2,94 €
10252-083060B830x6051112311444928-6,457615785,5 5,31 €
10252-104040B1040x4029,520,5--29,536,538-93641,536105,5 3,98 €
10252-104545B1045x453518,5--3544,542-94150,541109,5 3,98 €
10252-104080B1040x8068203523596438-9768076108,5 8,39 €
10252-104590B1045x90792239,523677243-9869086109,5 8,39 €
10252-108080B1080x8068,520352058,565744097682,576108 11,42 €
10252-109090B1090x9078,52139226775884598694,5861010 11,42 €
Saját norelem választékomE-mailJelszó
Kosár
Termékek száma: 0
Összeg: 0,00 
Tovább a kosárhoz
Gyors rendelés/rendelhetőség ellenőrzéseA közvetlen termékrendelés vagy a rendelhetőség ellenőrzése.kijelzés
Magyarország
Oldaltérkép Nyomtatás Ajánlás Top
Copyright © 2021 norelem. Minden jog fenntartva. Tel +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83